Danfoss logo
SonoMeter 30

Contoare de energie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, Modul M-bus

187F3052

Contor de energie termică pentru aplicații comerciale
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: SonoMeter 30

Înlocuire recomandată: 187F2644

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.019
1 greutate totală baterie primară kg0.019
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]11 ani
Autoritate care aprobăMID
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Comunicare integrată2 intrări/ieșiri în impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produs dosar SCIPSonometer 30 HE
DescriereContor de energie termică pentru aplicații comerciale
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]25 mm
Dimensiuni racordG 1 1/4
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP65
Greutate per baterie19 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval metrologic aprobat [°C] [Max]130 °C
Interval metrologic aprobat [°C] [Min]5 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime [mm]260 mm
Material DescriptionSONO30 DN25 qp3.5 260 R HC 230V M-Bus
Material izolație cabluFără halogen
MediuSistem de încălzire conform VDI 2035
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Nr. dosar SCIP28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Principiul de măsurare a debituluiUltrasonic
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Temperatura de supraîncălzire temporară a agentului de lucru [˚C]150 °C
Tip de afișajLCD
Tip de aprobareTip aprobat și verificat pentru prima dată
Tip produsSonoMeter 30
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare
Tipul sau denumirea baterieiAA cells Lithium thionyl chloride
Tipuri de conexiuniFilet
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.802 Kilogram
Greutate netă3.5 Kilogram
Volume8.463 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428971744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm