Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Contoare de energie, SonoMeter 20, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Încălzire

187F5203

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]25 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseContoare de energie
Material DescriptionSONO20 DN25 qp3.5 160 Supply HE M-Bus
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Tip produsSonoMeter 20
Tip tensiune de alimentareBattery AA-cell

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.143 Kilogram
Greutate netă1.06 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.94 Litru
EAN/UPC5715255090861