Contoare de energie, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Răcire; Încălzire
187F8126
Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25
187F8126
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | ÎncălzireRăcire |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 80.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 0.40 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 80 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 6.0 mm |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instalare senzori de temperatură | Teacă |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 10.0 m |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip produs | SONOMETER™ 1100 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | Battery AA-cell |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14 Kilogram |
| Greutate netă | 13 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 29.785 Litru |
| EAN/UPC | 5715162503256 |