Danfoss logo
 SONOMETER1100

Contoare de energie, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Încălzire și răcire

187F8116

SONO1100 DN80 qp40 300 S HC 3.6V M-Bus

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [m³/h]40.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.40 m³/h
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]80 mm
Diametru senzor temperatură [mm]6.0 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
Instalare senzori de temperaturăTeacă
Lungime cablu senzori de temperatură [m]5.0 m
Material DescriptionSONO1100 DN80 qp40 300 S HC 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]40.0 m³/h
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Tip produsSONOMETER™ 1100
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentareBattery AA-cell

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută13 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume29.785 Litru
EAN/UPC5715162503140