Contoare de energie, SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Încălzire și răcire
187F8115
SONO1100 DN65 qp25 300 R HC 3.6V M-Bus
187F8115
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 50.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 0.25 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] | 65 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 6.0 mm |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instalare senzori de temperatură | Teacă |
| Lungime cablu senzori de temperatură [m] | 5.0 m |
| Material Description | SONO1100 DN65 qp25 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -25 °C |
| Tip produs | SONOMETER™ 1100 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | Battery AA-cell |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.3 Kilogram |
| Greutate netă | 9.6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.186 Hectoliter |
| EAN/UPC | 5715162503133 |