Contoare de energie, Supercal 5, Încălzire și răcire, baterie D-cell, M-Bus
187F8302
Energy calculator
187F8302
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Clasa ambientală | E1 / M1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comunicare integrată | M-Bus |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] [Max] | 500 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 400 mm |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instalare | Tur |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | No interface module |
| Pentru debitmetru | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | Supercal 5 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie D-cell |
| Unitatea de energie | MWh |
| Valoare puls volum [l/impuls] | 50.0 l/puls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.75 Kilogram |
| Greutate netă | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.414 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |