Danfoss logo
Supercal 5

Contoare de energie, Supercal 5, Încălzire și răcire, baterie D-cell, M-Bus

187F8300

Energy calculator

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autoritate care aprobăMID
Clasa ambientalăE1 / M1
Clauză de derogare RoHS UENo
Comunicare integratăM-Bus
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm] [Max]150 mm
Diametru [mm] [Min]100 mm
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
InstalareTur
Material DescriptionSupercal 5 HC 2.5l/p S 3.6V M-Bus
Modul interfață slot 1No interface module
Pentru debitmetruSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de afișajLCD
Tip produsSupercal 5
Tip tensiune de alimentarebaterie D-cell
Unitatea de energieMWh
Valoare puls volum [l/impuls]2.5 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.75 Kilogram
Greutate netă0.69 Kilogram
Volume2.414 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424634490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens