Contoare de energie, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Încălzire și răcire
187F9054
Energy calculator
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9
187F9054
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] [Max] | 100 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 40 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 60.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 10.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Infocal 9 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.3 Kilogram |
| Greutate netă | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067120 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |