Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contoare de energie, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea

187F9052

Energy calculator
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3390, 187F8301

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm]50 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsInfocal 9
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.3 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens