Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contoare de energie, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3391, 187F8308

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]1200 mm
Diametru [mm] [Min]600 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsInfocal 9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.809 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume20.621 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens