Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contoare de energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950

187F9041

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3391, 187F8307

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]500 mm
Diametru [mm] [Min]400 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsInfocal 9

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.3 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.378 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens