Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contoare de energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Încălzire și răcire, rețea electrică de alimentare, Modul M-bus

187F9038

Energy calculator
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3391, 187F8307

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comunicare integratăintrare 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]500 mm
Diametru [mm] [Min]400 mm
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
InstalareTur
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsInfocal 9
Tip tensiune de alimentarerețea electrică de alimentare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.3 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.378 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens