Danfoss logo
SonoMeter 30

Contoare de energie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, Modul M-bus

187F9036

Energy calculator
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3391, 187F8305

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm] [Max]150 mm
Diametru [mm] [Min]100 mm
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsInfocal 9
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.108 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.581 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens