Contoare de energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, baterie D-cell, Modul M-bus
187F9034
Calculator energie
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9
187F9034
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Calculator energie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] [Max] | 500 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 400 mm |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Infocal 9 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie D-cell |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.3 Kilogram |
| Greutate netă | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |