Contoare de energie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, Modul M-bus
187F9031
Calculator energie
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9
Înlocuire recomandată: 187F8306
187F9031
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Calculator energie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 350 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 200 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip produs | Infocal 9 |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.623 Kilogram |
| Greutate netă | 0.623 Kilogram |
| Volume | 2.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428548861 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |