Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Contoare de energie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Încălzire și răcire, baterie D-cell, Modul M-bus

187F9016

Calculator energie
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3391, 187F8300

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]12 ani
Autoritate care aprobăMID
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Comunicare integratăintrare 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereCalculator energie
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametru [mm] [Max]150 mm
Diametru [mm] [Min]100 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareTur
Lungime senzor temperatură [mm]10 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Pentru debitmetruSONO3500 CT
Product line08
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]160 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Tip de afișajLCD
Tip produsInfocal 9
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentarebaterie D-cell
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energieMWh
Valoare puls volum [l/impuls]2.5 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.3 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428008501
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens