Danfoss logo
Infocal 9

Contoare de energie, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, Modul M-bus

187F9015

Calculator energie
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9

Înlocuire recomandată: 187F3390, 187F8306

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieÎncălzire și răcire
Autonomia bateriei [ani]12 ani
Autoritate care aprobăMID
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa ambientalăE2/M1
Comunicare integratăintrare 2 impulsuri
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereCalculator energie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Diametru senzor temperatură [mm]5.2 mm
Durată stocare în jurnal [lună]36 luni
Eticheta produsuluiYes
Grad de protecție IPIP65
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
InstalareRetur
Lungime senzor temperatură [mm]5 mm
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Caracteristicile
Valoare
Modul interfață slot 1Modul M-bus
Pentru debitmetruSONO2500 CT
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
Standard de precizieClasa 2 conform EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]160 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]5 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de afișajLCD
Tip produsInfocal 9
Tip senzori de temperaturăPt 500
Tip tensiune de alimentareunitate alimentată de la rețea
Umiditate ambiantă [% RH] [Max]93 % RH
Unitatea de energieMWh
Valoare puls [puls/l]4.5 l/puls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.905 Kilogram
Greutate netă1.1 Kilogram
Volume3.638 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens