Contoare de energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Încălzire și răcire, unitate alimentată de la rețea, Modul M-bus
187F9013
Calculator energie
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9
187F9013
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autonomia bateriei [ani] | 12 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Comunicare integrată | intrare 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Calculator energie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 500 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 400 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Instalare | Retur |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 5 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Pentru debitmetru | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | Infocal 9 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | unitate alimentată de la rețea |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unitatea de energie | MWh |
| Valoare puls volum [l/impuls] | 50.0 l/puls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.3 Kilogram |
| Greutate netă | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.506 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985765 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |