Contoare de energie, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Încălzire și răcire, baterie D-cell, Modul M-bus
187F9010
Calculator energie
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Infocal 9
187F9010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.050 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.050 |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Autonomia bateriei [ani] | 12 ani |
| Autoritate care aprobă | MID |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa ambientală | E2/M1 |
| Comunicare integrată | intrare 2 impulsuri |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Calculator energie |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametru [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 600 mm |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 5.2 mm |
| Durată stocare în jurnal [lună] | 36 luni |
| Grad de protecție IP | IP65 |
| Greutate per baterie | 50 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instalare | Retur |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 5 mm |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu |
| Modul interfață slot 1 | Modul M-bus |
| Pentru debitmetru | SONO3500 CT |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| Standard de precizie | Clasa 2 conform EN1434 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 5 °C |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip produs | Infocal 9 |
| Tip senzori de temperatură | Pt 500 |
| Tip tensiune de alimentare | baterie D-cell |
| Tipul sau denumirea bateriei | D Lithium |
| Umiditate ambiantă [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Unitatea de energie | MWh |
| Valoare puls volum [l/impuls] | 100.0 l/puls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.7 Kilogram |
| Greutate netă | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.621 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985734 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |