Contoare de energie, Accesorii
187F8371
Supercal 5
187F8371
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate ambalată | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| Pentru tip produs | Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.07 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.396 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |