Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Contoare de energie, Accesorii

187F3448

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPBall valve DN32 PL35
DescriereBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiuni racord1 1/4"
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Nr. dosar SCIPcc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN25 130°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.087 Kilogram
Greutate netă0.863 Kilogram
Volume4.07 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm