Danfoss logo
187F3419

Contoare de energie, Accesorii

187F3419

SonoMeter 40 and Supercal 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată2
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescrierePair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID
Pentru tip produsSonoMeter 40 and Supercal 5
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareMID B+D to EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de accesoriuSenzori de temperatură
Tip produsAccesorii

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.146 Kilogram
Greutate netă0.146 Kilogram
Volume0.432 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424608576
Proposition 65No significant risk