Danfoss logo
187F3418

Contoare de energie, Accesorii

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescrierePair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]5 mm
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Pentru tip produsSonoMeter 40 and Supercal 5
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareMID B+D to EN1434
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de accesoriuSenzori de temperatură
Tip produsAccesorii

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.08 Kilogram
Greutate netă0.08 Kilogram
Volume0.288 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk