Contoare de energie, Accesorii
187F3415
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3415
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Descriere | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 6 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets,155mm f6.0 pair |
| Pentru tip produs | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Product line | 08 |
| Tip de accesoriu | Teacă pentru senzor |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.12 Kilogram |
| Greutate netă | 0.12 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054304 |