Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
187F3387
SonoMeter 31
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: accesorii pentru contoare de energie
187F3387
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 M-Bus, RS232 and 2X pulses output |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pentru tip produs | SonoMeter 31 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de accesoriu | Accesorii calculator |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.1 Kilogram |
| Greutate netă | 0.08 Kilogram |
| Volume | 0.261 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |