Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
187F3124
SonoMeter 30/31 şi Infocal 9
187F3124
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 3 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/5m MID by Axis |
| Nr. dosar SCIP | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| Pentru tip produs | SonoMeter 30/31 şi Infocal 9 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Senzori de temperatură |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.286 Kilogram |
| Greutate netă | 0.286 Kilogram |
| Volume | 0.936 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |