Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
187F3117
SonoMeter 30
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: accesorii pentru contoare de energie
187F3117
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Sono30 Radio OMS 868,95 MHz module |
| Pentru tip produs | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de accesoriu | Accesorii calculator |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.024 Kilogram |
| Volume | 0.231 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967150 |
| Proposition 65 | No significant risk |