Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
187F3113
SonoMeter 30
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: accesorii pentru contoare de energie
187F3113
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.018 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.018 |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate per baterie | 18 g |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| Material Description | Sono30 Battery 3.6V DC A-cell |
| Pentru tip produs | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de accesoriu | Accesorii calculator |
| Tip produs | Accesorii |
| Tipul sau denumirea bateriei | A Lithium |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.241 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |