Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre

187F0593

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată1
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produs dosar SCIPACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
DescriereAccesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiuni racord½ in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
Material Descriptionball valve DN15 - 1/2" for direct sensor
Nr. dosar SCIPe7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN25 130°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.215 Kilogram
Greutate netă0.202 Kilogram
Volume0.33 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm