Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
187F0591
Generic la nivelul portofoliului
187F0591
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate ambalată | 1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord | 1" |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Ball valve DN25 - 1" for direct sensor |
| Nr. dosar SCIP | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Pentru tip produs | Generic la nivelul portofoliului |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN25 130°C |
| Tip produs | Accesorii |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.464 Kilogram |
| Greutate netă | 0.45 Kilogram |
| Volume | 0.527 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |