Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Contoare de energie, Accesorii, Adaptor pentru montaj senzor direct R1/2" la M10x1 (32 buc.) - include garnitura de cupru pentru etanșare plană

087G6076

Generic la nivelul portofoliului
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: accesorii pentru contoare de energie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată32
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAdapter mounting sensor
DescriereAdaptor pentru montaj senzor direct R1/2" la M10x1 (32 buc.) - include garnitura de cupru pentru etanșare plană
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiuni racordR 1/2M 10 x 1
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Nr. dosar SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.041 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Volume0.011 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm