Danfoss logo
Sensor pockets 087G6075

Contoare de energie, Accesorii, Adaptor pentru montaj senzor direct R1/2" la M10x1 (1 buc.) - include garnitura de cupru pentru etanșare plană

087G6075

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată1
Cantitate pe format de ambalaj260 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAdapter mounting sensor
DescriereAdaptor pentru montaj senzor direct R1/2" la M10x1 (1 buc.) - include garnitura de cupru pentru etanșare plană
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiuni racordR 1/2M 10 x 1
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionAdaptor senzor R1/2 M1
Nr. dosar SCIPc78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.058 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Volume0.008 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104051512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm