Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
087G6072
Generic la nivelul portofoliului
087G6072
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate ambalată | 2 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 3 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 25 mm |
| Dimensiuni racord | R 3/4 x G 3/4 B |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Set de suruburi 120°C - R3/4 x G1B |
| Nr. dosar SCIP | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| Pentru tip produs | Generic la nivelul portofoliului |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN25 130°C |
| Tip produs | Accesorii |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.246 Kilogram |
| Greutate netă | 0.22 Kilogram |
| Volume | 0.135 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |