Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre

087G6071

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate ambalată2
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPEntrance HM accessories - screwing set 120°C
DescriereAccesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiuni racordR 1/2 x G 3/4 B
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C
Nr. dosar SCIPf94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN25 130°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.142 Kilogram
Greutate netă0.142 Kilogram
Volume0.084 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm