Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
087G6061
Generic la nivelul portofoliului
087G6061
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate ambalată | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | stainless steel-pockets |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | set teci alama, 40 mm senzor |
| Nr. dosar SCIP | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| Pentru tip produs | Generic la nivelul portofoliului |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Stare produs | XP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN25 130°C |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.168 Kilogram |
| Greutate netă | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.117 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |