Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
087G6055
Generic la nivelul portofoliului
087G6055
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate ambalată | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire produs dosar SCIP | Entrance HM accessories - brass pockets f5.2 pair |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Set brass-pocket 85mm senzor 5,2mm |
| Nr. dosar SCIP | 48eb4c9b-599d-4df5-bcc1-5dd0beb1cf1c |
| Pentru tip produs | Generic la nivelul portofoliului |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN25 130°C |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.186 Kilogram |
| Greutate netă | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.432 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |