Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1995

Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre

014U1995

SonoSelect şi Safe

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.010
1 greutate totală baterie primară kg0.010
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereAccesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Greutate per baterie10 g
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionModule 2 Pulse Input
Pentru tip produsSonoSelect şi Safe
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de accesoriuAccesorii calculator
Tip produsAccesorii
Tipul sau denumirea bateriei0,5 AA Lithium (ER14250)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.05 Kilogram
Greutate netă0.049 Kilogram
Volume0.251 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425138676
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens