Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
014U1966
SonoSelect şi Safe
014U1966
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 80 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Contoare de energie |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | DN25, Gasket Set |
| Pentru tip produs | SonoSelect şi Safe |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN16 95°C |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.005 Kilogram |
| Greutate netă | 0.005 Kilogram |
| Volume | 0.008 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127014 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |