Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre

014U1960

SonoSelect şi Safe

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPT-fitting DN 20-32
DescriereAccesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionT-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13
Nr. dosar SCIPd65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
Pentru tip produsSonoSelect şi Safe
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN25 130°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.144 Kilogram
Greutate netă0.144 Kilogram
Volume0.074 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425127410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm