Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
014U1943
SonoSelect şi Safe
014U1943
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | T-fitting DN 20-32 |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Nr. dosar SCIP | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| Pentru tip produs | SonoSelect şi Safe |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN25 130°C |
| Tip produs | Accesorii |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.264 Kilogram |
| Greutate netă | 0.264 Kilogram |
| Volume | 0.211 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |