Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
014U1938
SonoSelect şi Safe
014U1938
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Descriere | Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Contoare de energie |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16 |
| Nr. dosar SCIP | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| Pentru tip produs | SonoSelect şi Safe |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de accesoriu | Fitinguri PN16 95°C |
| Tip produs | Accesorii |
| Tipuri de conexiuni | Filet |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.484 Kilogram |
| Greutate netă | 0.242 Kilogram |
| Volume | 0.3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |