Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Contoare de energie, Accesorii, Accesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre

014U1936

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
DescriereAccesorii pentru contoare de energie, calculatoare și debitmetre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseContoare de energie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionTail Piece DN15, G3/4"-R1/2", PN16
Nr. dosar SCIP42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN16 95°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.182 Kilogram
Volume0.108 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428520195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm