Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp 014U1935

Contoare de energie, Accesorii, Adaptor R1/2" la M10x1 (32 buc.) - filet conic pentru etanșare cu cânepă

014U1935

Generic la nivelul portofoliului

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHousehold HM accessories - Adaptor
DescriereAdaptor R1/2" la M10x1 (32 buc.) - filet conic pentru etanșare cu cânepă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseContoare de energie
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionAdapter R1/2" to M10x1, I-p
Nr. dosar SCIPdf75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
Pentru tip produsGeneric la nivelul portofoliului
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip de accesoriuFitinguri PN25 130°C
Tip produsAccesorii
Tipuri de conexiuniFilet

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.041 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Volume0.008 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425159121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm