RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RET
087N6478
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 43 mm |
| Afișaj cu lumină de fundal | Da |
| Aplicație | Room heating |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Control modulant on/off | Da |
| Control PORNIT/OPRIT | Da |
| Controlul poluării | Gradul 2 |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Descriere | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Descrierea produselor | RET2001 OT - V2 |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 5 |
| Grupă de produse | Termostate de cameră, RET |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Indicator stare | Da |
| Instalare | 2 Wire |
| Lățime [mm] | 86.00 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Nr. dosar SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Numărul de canale | 1 |
| Nume categorie | Digital Thermostat |
| Placă spate | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Protecție la îngheț | Da |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 1 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Reglaj modulant | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Testare rezistență bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control | Control modulant opentherm |
| Tip de alimentare | 24Vdc |
| Tip produs | RET2001 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.185 Kilogram |
| Greutate netă | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |