Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]43 mm
Afișaj cu lumină de fundalDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I7(a)6(c)
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
Denumire produs dosar SCIPElectronic programmable room thermostat
DescriereRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Descrierea produselorRET2001M - V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Garanție [An]5
Grupă de produseTermostate de cameră, RET
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]86 mm
Indicator stareDa
Instalare3 Wire
Lățime [mm]86.00 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
Nr. dosar SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Numărul de canale1
Nume categorieDigital Thermostat
Placă spateCustom Backplate
Product line03
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglaj modulantDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlOn/Off load compensation
Tip de alimentare230Vac
Tip produsRET2001
Toleranță±10%

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută200 Gram
Greutate netă129.8 Gram
Volume0.69 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm