Danfoss logo
087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Baterii pentru termostat +230Vac pentru receptor

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Înlocuire recomandată: 087N6477

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]30 mm
Afișaj cu lumină de fundalDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Autonomia bateriei [ani]2.0 ani
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
DescriereRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Descrierea produselorRET2001RF + RX1-S
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Eticheta produsuluiYes
Frecvență RF [MHz]433.92 MHz
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate de cameră, RET
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Caracteristicile
Valoare
Indicator stareDa
Instalare3 Wire
Interval RF [m]30 m
Lățime [mm]86.00 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S Digi Stat RF + Rcv
Numărul de canale1
Nume categorieDigital RF Thermostat
Placă spateCustom Backplate
Product line03
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglaj modulantDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlControl modulant on/off
Tip de alimentareBaterii pentru termostat +230Vac pentru receptor
Tip de baterie2 baterii AA alcaline
Tip produsRET2001
Tipul sau denumirea baterieiAlkaline AA (LR6/ZR6)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.448 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Volume1.013 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk