Baterii
087N6473
RET2001RF Digi Stat RF
087N6473
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.022 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.044 |
| Adâncime [mm] | 30 mm |
| Afișaj cu lumină de fundal | Da |
| Aplicație | Room heating |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Autonomia bateriei [ani] | 2.0 ani |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 2 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control modulant on/off | Da |
| Control PORNIT/OPRIT | Da |
| Controlul poluării | Gradul 2 |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Descriere | RET2001RF Digi Stat RF |
| Descrierea produselor | RET2001 RF |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Eticheta produsului | Yes |
| Frecvență RF [MHz] | 433.92 MHz |
| Garanție [An] | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Termostate de cameră, RET |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Indicator stare | Da |
| Instalare | 3 Wire |
| Interval RF [m] | 30 m |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF Digi Stat RF |
| Nr. dosar SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Numărul de canale | 1 |
| Nume categorie | Digital RF Thermostat |
| Placă spate | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Protecție la îngheț | Da |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 1 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Reglaj modulant | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Testare rezistență bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control | Control modulant on/off |
| Tip de alimentare | Baterii |
| Tip de baterie | 2 baterii AA alcaline |
| Tip produs | RET2001 |
| Tipul sau denumirea bateriei | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.218 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.604 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239366 |
| Proposition 65 | No significant risk |