Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]30 mm
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I6(c)
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
Denumire produs dosar SCIPElectronic programmable room thermostat
DescriereTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Descrierea produselorRET1001M-V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Garanție [An]5
Grupă de produseTermostate de cameră, RET
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Caracteristicile
Valoare
Indicator stareDa
Instalare3 Wire Installation
Lățime [mm]86.00 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Nr. dosar SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Numărul de canale1
Nume categorieDial Thermostat
Placă spateIndustry Standard Backplate
Product line03
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură [°C] [Max]35 °C
Temperatură [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Tip controlOn/Off load compensation
Tip de alimentare230Vac
Tip produsRET1001
Toleranță±10%

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută182 Gram
Greutate netă129.8 Gram
Volume0.656 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm