RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M, Termostat electronic de cameră cu buton rotativ alimentat de la rețea
087N6460
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 30 mm |
| Aplicație | Room heating |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Control PORNIT/OPRIT | Da |
| Controlul poluării | Gradul 2 |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | RET1001M, Termostat electronic de cameră cu buton rotativ alimentat de la rețea |
| Descrierea produselor | RET1001M |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate de cameră, RET |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
| Indicator stare | Da |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Instalare | 3 Wire Installation |
| Lățime [mm] | 86.00 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| Mediu | A |
| Numărul de canale | 1 |
| Nume categorie | Dial Thermostat |
| Placă spate | Custom Backplate |
| Product line | 03 |
| Protecție la îngheț | Da |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 1 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Testare rezistență bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control | Control modulant on/off |
| Tip de alimentare | 230Vac |
| Tip produs | RET1001 |
| Toleranță | ±10% |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.176 Kilogram |
| Greutate netă | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.604 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |