Danfoss logo
RMT230_L

RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat

087N1125

RMT230T, Termostat de cameră electromecanic cu accelerator, termometru și regim de noapte redus 230V cu contact de tip SPDT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AcceleratorDa
Adâncime [mm]40 mm
Ajustare noapteDa
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Comutare diferențială [°C] [Max]1 °C
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
DescriereRMT230T, Termostat de cameră electromecanic cu accelerator, termometru și regim de noapte redus 230V cu contact de tip SPDT
Descrierea produselorRMT-230T R.TH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Garanție [An]5
Grupă de produseTermostat de cameră, RMT
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]80 mm
Lățime [mm]80.00 mm
Material DescriptionRMT-230T R.TH.
MediuA
Nume categorieMechanical Dial Thermostat
Product line03
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]4 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură [°C] [Max]30 °C
Temperatură [°C] [Min]8 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Termometru încorporatDa
Tip produsRMT230

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.15 Kilogram
Greutate netă0.148 Kilogram
Volume0.372 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420019031
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens